Menu Search

Die Springs

Op voorraad

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
439 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale doorbuiging tijdens gebruik Veerconstante Kleur Gatdiameter Maximale doorbuiging Maximale kracht Type Bestellen
€ 4,815 - € 4,815 Vraag de levertijd aan hier
30.6 mm
8.4 Nmm
Rood
12.5 mm
43.8 mm
368.0 N
Heavy Duty
€ 1,9784 - € 1,9784 Vraag de levertijd aan hier
11.4 mm
50.7 Nmm
Rood
16.0 mm
15.5 mm
786.0 N
Heavy Duty
€ 0,8395 - € 0,8395 Vraag de levertijd aan hier
9.6 mm
31.8 Nmm
Rood
12.5 mm
14.3 mm
455.0 N
Heavy Duty
€ 1,2291 - € 1,2291 Vraag de levertijd aan hier
19.2 mm
15.2 Nmm
Rood
12.5 mm
29.2 mm
443.0 N
Heavy Duty
€ 6,3392 - € 6,3392 Vraag de levertijd aan hier
91.5 mm
3.2 Nmm
Rood
12.5 mm
145.4 mm
458.0 N
Heavy Duty
€ 1,2383 - € 1,2383 Vraag de levertijd aan hier
22.8 mm
7.9 Nmm
Rood
10.0 mm
33.1 mm
260.0 N
Heavy Duty
€ 1,2725 - € 1,2725 Vraag de levertijd aan hier
11.4 mm
27.1 Nmm
Rood
12.5 mm
17.6 mm
476.0 N
Heavy Duty
€ 1,3905 - € 1,3905 Vraag de levertijd aan hier
22.8 mm
13.5 Nmm
Rood
12.5 mm
37.0 mm
498.0 N
Heavy Duty
€ 48,4089 - € 48,4089 Vraag de levertijd aan hier
22.8 mm
618.0 Nmm
Rood
63.0 mm
24.7 mm
13411.0 N
Heavy Duty
€ 81,0579 - € 81,0579 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
333.0 Nmm
Rood
63.0 mm
45.9 mm
15285.0 N
Heavy Duty
€ 131,7536 - € 131,7536 Vraag de levertijd aan hier
68.0 mm
143.6 Nmm
Rood
63.0 mm
85.7 mm
12307.0 N
Heavy Duty
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
27.5 Nmm
Geel
10.0 mm
9.3 mm
291.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 17,1722 - € 17,1722 Vraag de levertijd aan hier
91.5 mm
26.8 Nmm
Rood
25.0 mm
117.2 mm
3136.0 N
Heavy Duty
€ 5,9397 - € 5,9397 80 Op voorraad
19.2 mm
204.3 Nmm
Rood
32.0 mm
22.4 mm
4577.0 N
Heavy Duty
€ 12,1381 - € 12,1381 Vraag de levertijd aan hier
34.2 mm
109.8 Nmm
Rood
32.0 mm
41.4 mm
4545.0 N
Heavy Duty
€ 16,0517 - € 16,0517 Vraag de levertijd aan hier
53.4 mm
69.2 Nmm
Rood
32.0 mm
63.6 mm
4403.0 N
Heavy Duty
€ 21,4412 - € 21,4412 Vraag de levertijd aan hier
45.6 mm
114.4 Nmm
Rood
40.0 mm
56.1 mm
6416.0 N
Heavy Duty
€ 31,5602 - € 31,5602 Vraag de levertijd aan hier
91.5 mm
56.2 Nmm
Rood
40.0 mm
115.2 mm
6474.0 N
Heavy Duty
€ 20,4311 - € 20,4311 Vraag de levertijd aan hier
30.6 mm
244.9 Nmm
Rood
50.0 mm
37.6 mm
9207.0 N
Heavy Duty
€ 29,4701 - € 29,4701 Vraag de levertijd aan hier
45.6 mm
154.0 Nmm
Rood
50.0 mm
57.8 mm
8904.0 N
Heavy Duty
  • van 22
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 102.0 mm 8.4 Nmm

10644232

Prijsbereik
€ 4,815 - € 4,815

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    43.8 mm
  • Maximale kracht
    368.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    30.6 mm
Stempelveer ISO 10243 16.0 mm 38.0 mm 50.7 Nmm

10445075

Prijsbereik
€ 1,9784 - € 1,9784

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    16.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    15.5 mm
  • Maximale kracht
    786.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    11.4 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 31.8 Nmm

10420034

Prijsbereik
€ 0,8395 - € 0,8395

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    14.3 mm
  • Maximale kracht
    455.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    9.6 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 64.0 mm 15.2 Nmm

10445037

Prijsbereik
€ 1,2291 - € 1,2291

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    29.2 mm
  • Maximale kracht
    443.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    19.2 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 3.2 Nmm

10635650

Prijsbereik
€ 6,3392 - € 6,3392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    145.4 mm
  • Maximale kracht
    458.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    91.5 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 7.9 Nmm

10445006

Prijsbereik
€ 1,2383 - € 1,2383

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    33.1 mm
  • Maximale kracht
    260.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    22.8 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 27.1 Nmm

10425015

Prijsbereik
€ 1,2725 - € 1,2725

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    17.6 mm
  • Maximale kracht
    476.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    11.4 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 76.0 mm 13.5 Nmm

10445044

Prijsbereik
€ 1,3905 - € 1,3905

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    37.0 mm
  • Maximale kracht
    498.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    22.8 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 76.0 mm 618.0 Nmm

10644010

Prijsbereik
€ 48,4089 - € 48,4089

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    24.7 mm
  • Maximale kracht
    13411.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    22.8 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 333.0 Nmm

10635544

Prijsbereik
€ 81,0579 - € 81,0579

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    45.9 mm
  • Maximale kracht
    15285.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    38.1 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 229.0 mm 143.6 Nmm

10635537

Prijsbereik
€ 131,7536 - € 131,7536

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    85.7 mm
  • Maximale kracht
    12307.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    68.0 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 27.5 Nmm

10335338


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    9.3 mm
  • Maximale kracht
    291.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    8.0 mm
Stempelveer ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 26.8 Nmm

10635476

Prijsbereik
€ 17,1722 - € 17,1722

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    25.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    117.2 mm
  • Maximale kracht
    3136.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    91.5 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 204.3 Nmm

10335314

Prijsbereik
€ 5,9397 - € 5,9397

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    22.4 mm
  • Maximale kracht
    4577.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    19.2 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 114.0 mm 109.8 Nmm

10642177

Prijsbereik
€ 12,1381 - € 12,1381

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    41.4 mm
  • Maximale kracht
    4545.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    34.2 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 69.2 Nmm

10644201

Prijsbereik
€ 16,0517 - € 16,0517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    63.6 mm
  • Maximale kracht
    4403.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    53.4 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 114.4 Nmm

10631591

Prijsbereik
€ 21,4412 - € 21,4412

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    56.1 mm
  • Maximale kracht
    6416.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    45.6 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 56.2 Nmm

10643631

Prijsbereik
€ 31,5602 - € 31,5602

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    115.2 mm
  • Maximale kracht
    6474.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    91.5 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 244.9 Nmm

10644003

Prijsbereik
€ 20,4311 - € 20,4311

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    37.6 mm
  • Maximale kracht
    9207.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    30.6 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 154.0 Nmm

10631683

Prijsbereik
€ 29,4701 - € 29,4701

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    57.8 mm
  • Maximale kracht
    8904.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    45.6 mm