Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale doorbuiging tijdens gebruik | Veerconstante | Kleur | Gatdiameter | Maximale doorbuiging | Maximale kracht | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 33,3294 - € 33,3294 | Vraag de levertijd aan hier |
2.394 in
60.8 mm
|
56.9 Nmm
56.9 Nmm
|
Groen
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
5224.0 N
5224.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 55,623 - € 55,623 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
49.9 Nmm
49.9 Nmm
|
Groen
|
2.48 in
63.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
6483.0 N
6483.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 38,9188 - € 38,9188 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Groen
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
5734.0 N
5734.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 2,9056 - € 2,9056 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
17.8 Nmm
17.8 Nmm
|
Blauw
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
692.0 N
692.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 11,1868 - € 11,1868 | Vraag de levertijd aan hier |
4.803 in
122.0 mm
|
6.4 Nmm
6.4 Nmm
|
Blauw
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
917.0 N
917.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 3,7402 - € 3,7402 | Vraag de levertijd aan hier |
0.693 in
17.6 mm
|
53.8 Nmm
53.8 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1280.0 N
1280.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 4,9656 - € 4,9656 | Vraag de levertijd aan hier |
1.402 in
35.6 mm
|
24.8 Nmm
24.8 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
1193.0 N
1193.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 6,385 - € 6,385 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
14.6 Nmm
14.6 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1041.0 N
1041.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 13,7749 - € 13,7749 | Vraag de levertijd aan hier |
4.803 in
122.0 mm
|
6.8 Nmm
6.8 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.402 in
162.6 mm
|
1098.0 N
1098.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 4,8476 - € 4,8476 | Vraag de levertijd aan hier |
1.606 in
40.8 mm
|
20.6 Nmm
20.6 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.11 in
53.6 mm
|
1105.0 N
1105.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 7,6453 - € 7,6453 | Vraag de levertijd aan hier |
2.394 in
60.8 mm
|
13.6 Nmm
13.6 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.154 in
80.1 mm
|
1091.0 N
1091.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 3,2102 - € 3,2102 | Vraag de levertijd aan hier |
0.598 in
15.2 mm
|
91.8 Nmm
91.8 Nmm
|
Groen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2230.0 N
2230.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 5,0782 - € 5,0782 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
45.7 Nmm
45.7 Nmm
|
Groen
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
2233.0 N
2233.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 8,2992 - € 8,2992 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
25.8 Nmm
25.8 Nmm
|
Groen
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.205 in
81.4 mm
|
2102.0 N
2102.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 13,2537 - € 13,2537 | Vraag de levertijd aan hier |
3.197 in
81.2 mm
|
15.6 Nmm
15.6 Nmm
|
Groen
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.102 in
129.6 mm
|
2022.0 N
2022.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 2,4531 - € 2,4531 | Vraag de levertijd aan hier |
0.598 in
15.2 mm
|
64.6 Nmm
64.6 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
1336.0 N
1336.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 3,0848 - € 3,0848 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
28.6 Nmm
28.6 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
1151.0 N
1151.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 7,1455 - € 7,1455 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1131.0 N
1131.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 7,5034 - € 7,5034 | Vraag de levertijd aan hier |
1.008 in
25.6 mm
|
79.6 Nmm
79.6 Nmm
|
Groen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
2506.0 N
2506.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 10,3718 - € 10,3718 | Vraag de levertijd aan hier |
1.795 in
45.6 mm
|
43.2 Nmm
43.2 Nmm
|
Groen
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
2538.0 N
2538.0 N
|
Light Duty
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan