Menu Search

Die Springs

Op voorraad

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
439 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale doorbuiging tijdens gebruik Veerconstante Kleur Gatdiameter Maximale doorbuiging Maximale kracht Type Bestellen
€ 4,0009 - € 4,0009 Vraag de levertijd aan hier
15.3 mm
267.5 Nmm
Rood
32.0 mm
17.8 mm
4761.0 N
Heavy Duty
€ 8,0888 - € 8,0888 Vraag de levertijd aan hier
22.8 mm
233.6 Nmm
Rood
40.0 mm
26.7 mm
6237.0 N
Heavy Duty
€ 17,3097 - € 17,3097 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
137.4 Nmm
Rood
40.0 mm
46.5 mm
6390.0 N
Heavy Duty
€ 21,4403 - € 21,4403 Vraag de levertijd aan hier
60.9 mm
84.7 Nmm
Rood
40.0 mm
76.2 mm
6456.0 N
Heavy Duty
€ 12,1325 - € 12,1325 Vraag de levertijd aan hier
30.6 mm
123.6 Nmm
Rood
32.0 mm
36.8 mm
4549.0 N
Heavy Duty
€ 15,2329 - € 15,2329 Vraag de levertijd aan hier
45.6 mm
81.7 Nmm
Rood
32.0 mm
54.8 mm
4478.0 N
Heavy Duty
€ 24,5481 - € 24,5481 Vraag de levertijd aan hier
91.5 mm
40.2 Nmm
Rood
32.0 mm
112.0 mm
4501.0 N
Heavy Duty
€ 1,027 - € 1,027 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
23.3 Nmm
Geel
10.0 mm
11.5 mm
293.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 2,3064 - € 2,3064 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
11.2 Nmm
Geel
10.0 mm
25.2 mm
281.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
Vraag de levertijd aan hier
26.7 mm
197.0 Nmm
Rood
40.0 mm
31.3 mm
6167.0 N
Heavy Duty
€ 35,0542 - € 35,0542 Vraag de levertijd aan hier
60.9 mm
115.1 Nmm
Rood
50.0 mm
77.6 mm
8929.0 N
Heavy Duty
€ 25,8535 - € 25,8535 Vraag de levertijd aan hier
22.8 mm
335.1 Nmm
Rood
50.0 mm
26.5 mm
8880.0 N
Heavy Duty
€ 16,0517 - € 16,0517 Vraag de levertijd aan hier
53.4 mm
69.2 Nmm
Rood
32.0 mm
63.6 mm
4403.0 N
Heavy Duty
€ 29,9002 - € 29,9002 Vraag de levertijd aan hier
26.7 mm
276.8 Nmm
Rood
50.0 mm
31.5 mm
8720.0 N
Heavy Duty
€ 25,6691 - € 25,6691 Vraag de levertijd aan hier
42.0 mm
169.0 Nmm
Rood
50.0 mm
51.8 mm
8756.0 N
Heavy Duty
€ 13,9257 - € 13,9257 Vraag de levertijd aan hier
19.2 mm
424.3 Nmm
Rood
50.0 mm
23.1 mm
9800.0 N
Heavy Duty
€ 19,0894 - € 19,0894 Vraag de levertijd aan hier
34.2 mm
214.6 Nmm
Rood
50.0 mm
42.7 mm
9164.0 N
Heavy Duty
€ 28,4816 - € 28,4816 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
189.1 Nmm
Rood
50.0 mm
47.5 mm
8983.0 N
Heavy Duty
€ 20,4311 - € 20,4311 Vraag de levertijd aan hier
30.6 mm
244.9 Nmm
Rood
50.0 mm
37.6 mm
9207.0 N
Heavy Duty
  • van 22
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 267.5 Nmm

10642153

Prijsbereik
€ 4,0009 - € 4,0009

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    17.8 mm
  • Maximale kracht
    4761.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    15.3 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 76.0 mm 233.6 Nmm

10644034

Prijsbereik
€ 8,0888 - € 8,0888

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    26.7 mm
  • Maximale kracht
    6237.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    22.8 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 137.4 Nmm

10644126

Prijsbereik
€ 17,3097 - € 17,3097

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    46.5 mm
  • Maximale kracht
    6390.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    38.1 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 84.7 Nmm

10631607

Prijsbereik
€ 21,4403 - € 21,4403

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    76.2 mm
  • Maximale kracht
    6456.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    60.9 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 123.6 Nmm

10642160

Prijsbereik
€ 12,1325 - € 12,1325

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    36.8 mm
  • Maximale kracht
    4549.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    30.6 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 81.7 Nmm

10642139

Prijsbereik
€ 15,2329 - € 15,2329

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    54.8 mm
  • Maximale kracht
    4478.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    45.6 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 40.2 Nmm

10631676

Prijsbereik
€ 24,5481 - € 24,5481

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    112.0 mm
  • Maximale kracht
    4501.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    91.5 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 23.3 Nmm

10414699

Prijsbereik
€ 1,027 - € 1,027

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    11.5 mm
  • Maximale kracht
    293.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    9.5 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 11.2 Nmm

10445273

Prijsbereik
€ 2,3064 - € 2,3064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    25.2 mm
  • Maximale kracht
    281.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    19.0 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 197.0 Nmm

10335321


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    31.3 mm
  • Maximale kracht
    6167.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    26.7 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 115.1 Nmm

10644096

Prijsbereik
€ 35,0542 - € 35,0542

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    77.6 mm
  • Maximale kracht
    8929.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    60.9 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 335.1 Nmm

10631560

Prijsbereik
€ 25,8535 - € 25,8535

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    26.5 mm
  • Maximale kracht
    8880.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    22.8 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 69.2 Nmm

10644201

Prijsbereik
€ 16,0517 - € 16,0517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    63.6 mm
  • Maximale kracht
    4403.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    53.4 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 276.8 Nmm

10635452

Prijsbereik
€ 29,9002 - € 29,9002

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    31.5 mm
  • Maximale kracht
    8720.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    26.7 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 140.0 mm 169.0 Nmm

10643594

Prijsbereik
€ 25,6691 - € 25,6691

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    51.8 mm
  • Maximale kracht
    8756.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    42.0 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 424.3 Nmm

10631614

Prijsbereik
€ 13,9257 - € 13,9257

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    23.1 mm
  • Maximale kracht
    9800.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    19.2 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 114.0 mm 214.6 Nmm

10420942

Prijsbereik
€ 19,0894 - € 19,0894

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    42.7 mm
  • Maximale kracht
    9164.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    34.2 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 189.1 Nmm

10644119

Prijsbereik
€ 28,4816 - € 28,4816

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    47.5 mm
  • Maximale kracht
    8983.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    38.1 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 244.9 Nmm

10644003

Prijsbereik
€ 20,4311 - € 20,4311

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    37.6 mm
  • Maximale kracht
    9207.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    30.6 mm