Menu Search

Compression Springs

Op voorraad

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
341 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Veerconstante Totale lengte Belasting bij laadlengte Draaddiameter Max. ingedrukte lengte Buitendiameter Massief materiaal Bestellen
€ 3,1165 - € 3,3836 Vraag de levertijd aan hier
6.08 Nmm
63.5 mm
121.13 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 3,1165 - € 3,3935 Vraag de levertijd aan hier
19.78 Nmm
22.35 mm
121.13 N
2.1 mm
12.9 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 3,7398 - € 4,0838 Vraag de levertijd aan hier
24.04 Nmm
25.4 mm
167.96 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
RVS 302
€ 3,1165 - € 3,3836 Vraag de levertijd aan hier
31.01 Nmm
15.75 mm
121.13 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 1,9293 - € 2,0925 Vraag de levertijd aan hier
0.98 Nmm
44.45 mm
22.23 N
1.1 mm
9.3 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 3,1165 - € 3,3836 Vraag de levertijd aan hier
13.05 Nmm
31.75 mm
121.13 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 3,1165 - € 3,3935 Vraag de levertijd aan hier
24.16 Nmm
19.1 mm
121.13 N
2.1 mm
11.7 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 3,1165 - € 3,3836 Vraag de levertijd aan hier
8.94 Nmm
44.45 mm
121.13 N
2.1 mm
21.0 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 3,7398 - € 4,0838 Vraag de levertijd aan hier
6.91 Nmm
76.2 mm
167.96 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
RVS 302
€ 1,9293 - € 2,0925 Vraag de levertijd aan hier
0.67 Nmm
63.5 mm
22.23 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 1,9293 - € 2,1016 Vraag de levertijd aan hier
1.75 Nmm
22.35 mm
22.23 N
1.1 mm
5.7 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 3,7398 - € 4,0838 Vraag de levertijd aan hier
10.75 Nmm
50.8 mm
167.96 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
RVS 302
€ 1,9293 - € 2,0925 Vraag de levertijd aan hier
0.85 Nmm
50.8 mm
22.23 N
1.1 mm
10.2 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 2,9978 - € 3,2501 Vraag de levertijd aan hier
4.25 Nmm
57.15 mm
106.42 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
RVS 302
€ 1,8996 - € 2,0777 Vraag de levertijd aan hier
2.66 Nmm
76.2 mm
85.22 N
1.6 mm
32.3 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,9293 - € 2,0925 Vraag de levertijd aan hier
0.95 Nmm
38.1 mm
22.23 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 1,9293 - € 2,0925 Vraag de levertijd aan hier
0.51 Nmm
76.2 mm
22.23 N
1.1 mm
14.9 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 2,9978 - € 3,272 Vraag de levertijd aan hier
2.66 Nmm
88.9 mm
106.42 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
RVS 302
€ 1,9293 - € 2,0925 Vraag de levertijd aan hier
0.55 Nmm
69.85 mm
22.23 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
RVS 302
€ 3,1165 - € 3,3935 Vraag de levertijd aan hier
6.80 Nmm
57.15 mm
121.13 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
RVS 302
  • van 18
Drukveer 15.2 mm 63.5 mm 6.08 Nmm

10439074

Prijsbereik
€ 3,3836 - € 3,1165

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    28.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    121.13 N
  • Belaste lengte
    43.6 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 22.35 mm 19.78 Nmm

10437131

Prijsbereik
€ 3,3935 - € 3,1165

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    12.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    121.13 N
  • Belaste lengte
    16.2 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 18.3 mm 25.4 mm 24.04 Nmm

10234457

Prijsbereik
€ 4,0838 - € 3,7398

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    14.8 mm
  • Belasting bij laadlengte
    167.96 N
  • Belaste lengte
    18.4 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 15.2 mm 15.75 mm 31.01 Nmm

10437056

Prijsbereik
€ 3,3836 - € 3,1165

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    10.5 mm
  • Belasting bij laadlengte
    121.13 N
  • Belaste lengte
    11.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 44.45 mm 0.98 Nmm

10437230

Prijsbereik
€ 2,0925 - € 1,9293

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    9.3 mm
  • Belasting bij laadlengte
    22.23 N
  • Belaste lengte
    21.7 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 31.75 mm 13.05 Nmm

10234433

Prijsbereik
€ 3,3836 - € 3,1165

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    16.4 mm
  • Belasting bij laadlengte
    121.13 N
  • Belaste lengte
    22.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 19.1 mm 24.16 Nmm

10439067

Prijsbereik
€ 3,3935 - € 3,1165

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    11.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    121.13 N
  • Belaste lengte
    14.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 44.45 mm 8.94 Nmm

10437186

Prijsbereik
€ 3,3836 - € 3,1165

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    21.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    121.13 N
  • Belaste lengte
    30.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 18.3 mm 76.2 mm 6.91 Nmm

10638118

Prijsbereik
€ 4,0838 - € 3,7398

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    33.2 mm
  • Belasting bij laadlengte
    167.96 N
  • Belaste lengte
    51.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 15.2 mm 63.5 mm 0.67 Nmm

10421284

Prijsbereik
€ 2,0925 - € 1,9293

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    12.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    22.23 N
  • Belaste lengte
    30.4 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 22.35 mm 1.75 Nmm

10437261

Prijsbereik
€ 2,1016 - € 1,9293

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    5.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    22.23 N
  • Belaste lengte
    9.7 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 18.3 mm 50.8 mm 10.75 Nmm

10635087

Prijsbereik
€ 4,0838 - € 3,7398

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    24.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    167.96 N
  • Belaste lengte
    35.2 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 15.2 mm 50.8 mm 0.85 Nmm

10437292

Prijsbereik
€ 2,0925 - € 1,9293

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    10.2 mm
  • Belasting bij laadlengte
    22.23 N
  • Belaste lengte
    24.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 18.3 mm 57.15 mm 4.25 Nmm

10419144

Prijsbereik
€ 3,2501 - € 2,9978

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    22.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    106.42 N
  • Belaste lengte
    32.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 12.2 mm 76.2 mm 2.66 Nmm

10437278

Prijsbereik
€ 2,0777 - € 1,8996

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    32.3 mm
  • Belasting bij laadlengte
    85.22 N
  • Belaste lengte
    44.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 15.2 mm 38.1 mm 0.95 Nmm

10412671

Prijsbereik
€ 2,0925 - € 1,9293

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    8.6 mm
  • Belasting bij laadlengte
    22.23 N
  • Belaste lengte
    14.6 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 76.2 mm 0.51 Nmm

10437223

Prijsbereik
€ 2,0925 - € 1,9293

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    14.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    22.23 N
  • Belaste lengte
    32.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 18.3 mm 88.9 mm 2.66 Nmm

10437049

Prijsbereik
€ 3,272 - € 2,9978

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    32.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    106.42 N
  • Belaste lengte
    48.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    18.3 mm
Drukveer 15.2 mm 69.85 mm 0.55 Nmm

10638057

Prijsbereik
€ 2,0925 - € 1,9293

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    13.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    22.23 N
  • Belaste lengte
    29.7 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm
Drukveer 15.2 mm 57.15 mm 6.80 Nmm

10412190

Prijsbereik
€ 3,3935 - € 3,1165

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    25.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    121.13 N
  • Belaste lengte
    39.3 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    15.2 mm