10412671
1217325
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 30 - 149 | € 2,1511 |
| 150 - 299 | € 2,0595 |
| 300 + | € 1,9833 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Max. ingedrukte lengte | 8.6 mm |
|---|---|
| Max. ingedrukte lengte | 0.339 in |
| Belasting bij laadlengte | 22.23 N |
| Belasting bij laadlengte | 22.23 N |
| Belaste lengte | 0.575 in |
| Belaste lengte | 14.6 mm |
| Maximale toepassingstemperatuur | 446 °F |
| Maximale toepassingstemperatuur | 230 °C |
| Buitendiameter | 15.2 mm |
| Buitendiameter | 0.598 in |
| Totale lengte | 1.5 in |
| Totale lengte | 38.1 mm |
| Veerconstante | 0.95 Nmm |
| Veerconstante | 0.95 Nmm |
| Draaddiameter | 1.1 mm |
| Draaddiameter | 0.043 in |
| Massief materiaal | RVS 302 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan