Menu Search

Drukveer 18.3 mm 50.8 mm 10.75 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 50.8 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 10.75 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra artikelnummer:

10635087

Oud artikelnummer:

1217368

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 4,1981
150 - 299 € 3,9818
300 + € 3,8445
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 125,94

30 x € 4,1981

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Max. ingedrukte lengte 24.0 mm
Belasting bij laadlengte 167.96 N
Belaste lengte 35.2 mm
Maximale toepassingstemperatuur 230 °C
Buitendiameter 18.3 mm
Totale lengte 50.8 mm
Veerconstante 10.75 Nmm
Draaddiameter 2.4 mm
Massief materiaal RVS 302

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op