Carrosserie pluggen worden gebruikt in de plaatverwerkende industrie als bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Ze zorgen voor een nette afwerking en een snelle oplossing. Beschikbaar voor verschillende gatdiameters en plaatdiktes. Bestand tegen temperaturen tussen -40C en +135C.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Diameter bevestigingsgat | Kophoogte | Lengte onder kop | Totale dikte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,1237 - € 1,1237 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Silicone
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||
€ 1,8399 - € 3,8638 | 1131 Op voorraad |
Silicone
|
1.093 in
27.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|||||
€ 0,4713 - € 0,5887 | 3536 Op voorraad |
Silicone
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
|||||
€ 0,8973 - € 1,0699 | 600 Op voorraad |
Silicone
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||||
€ 1,0731 - € 1,0953 | 11947 Op voorraad |
Silicone
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|||||
€ 2,0522 - € 2,0522 | 28783 Op voorraad |
Silicone
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
|||||
€ 1,404 - € 1,404 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Silicone
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan