Menu Search

Carosserieplug (DIA) 3.2 mm Siliconenrubber

Deze carrosserieplug is gemaakt van zwart siliconenrubber en heeft een IP67 classificatie, waardoor het een perfecte afdichting is in omgevingen die worden blootgesteld aan vloeistof. Past in panelen met een maximale dikte van 3.2 mm.
Essentra artikelnummer:

10014219

Oud artikelnummer:

LTP-4

5244 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,6346
5000 + € 0,508
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 634,60

1000 x € 0,6346

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 12.7 mm
T1 3.2 mm
T2 3.2 mm
Kleur Zwart
Materiaal Siliconenrubber
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op