Menu Search

Carosserieplug (DIA) 3.2 mm Siliconenrubber

Deze carrosserieplug is gemaakt van zwart siliconenrubber en heeft een IP67 classificatie, waardoor het een perfecte afdichting is in omgevingen die worden blootgesteld aan vloeistof. Past in panelen met een maximale dikte van 3.2 mm.
Essentra artikelnummer:

10014233

Oud artikelnummer:

LTP-6

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 1,1533
1000 + € 0,9672
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 230,66

200 x € 1,1533

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 25.4 mm
T1 3.2 mm
T2 3.2 mm
Kleur Zwart
Materiaal Siliconenrubber
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op