Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.
Serie: SR5506 ,SR5562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Aantal bevestigingsgaten | Voltooien | Materiaal | Bladvorm | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 9,439 - € 9,816 | 23 Op voorraad |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 7,064 - € 7,347 | 514 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 9,1864 - € 10,8485 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mat
|
Kunststof
|
Rechthoekig
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 14,4696 - € 17,1112 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Mat
|
Kunststof
|
Rechthoekig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 18,48 - € 28,7467 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 15,931 - € 26,17 | 83 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 18,48 - € 28,7467 | 25 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 6,2627 - € 7,4055 | 2550 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mat
|
Kunststof
|
Rechthoekig
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 3,0285 - € 3,4355 | 1 Op voorraad |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rechthoekig
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| € 5,183 - € 5,3025 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rechthoekig
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 9,1864 - € 10,8485 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mat
|
Kunststof
|
Rechthoekig
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 6,2627 - € 7,4055 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mat
|
Kunststof
|
Rechthoekig
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 14,4696 - € 17,1112 | 440 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mat
|
Kunststof
|
Rechthoekig
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 10,8485 - € 10,8485 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Mat
|
Kunststof
|
Rechthoekig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 1,696 - € 1,927 | 54 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Glasvezelversterkt nylon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 6,998 - € 13,867 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,918 - € 6,886 | 1307 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Zwart gepoedercoat
|
Gegoten zinklegering
|
Vierkant
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10203668 | € 8,311 - € 17,453 | 3206 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| € 4,6005 - € 9,5365 | 2844 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS
|
Afgerond
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 9,9284 - € 9,9284 | 1930 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Gepolijst
|
RVS
|
Haaks
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan