Menu Search

Glasvezelverdeelstuk 5.1 mm 6.0 mm Zwart

Met het 1 tot 4 optische vezelverdeelstuk kunnen kleine meervoudige glasvezelkabels met aramide of gelijkwaardige versterking, of met een centraal GRP-lid, mechanisch en veilig worden beëindigd. Het verdeelstuk kan gestapeld worden en kan buizen vasthouden met een kracht groter dan 100 N.
Essentra artikelnummer:

10316023

Oud artikelnummer:

OFM-C-4-05-19BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 5,684
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 56,84

10 x € 5,684

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Type kabel Glasvezel
Totale hoogte 19.4 mm
Totale lengte 47.7 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Maximale compatibele kabeldiameter 6.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op