OFM-T-635-19BLK
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 25,9147 |
50 + | € 20,8195 |
Colour | Black |
---|---|
Material | Nylon |
Cable Type | OFBLT - Optical Fibre |
Overall Height | 19.4 mm |
Overall Height | 0.764 in |
Overall Length | 47.7 mm |
Overall Length | 1.878 in |
Adapter Colour | Blue |
Full Material | Nylon 6/6 |
Minimum Compatible Cable Diameter | 5.0 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.197 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 6.4 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.252 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan