Menu Search

Glasvezelverdeelstuk 5.1 mm 6.0 mm Zwart

Optical fibre manifold development kit, contains all OFM-C fibre manifolds
Essentra artikelnummer:

10316061

Oud artikelnummer:

OFM-4-05-19BLK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 14,618
50 + € 11,6944
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 146,18

10 x € 14,618

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Type kabel 2.5-10.8 mm
Totale lengte 47.7 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Maximale compatibele kabeldiameter 6.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op