Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0894 - € 0,1573 | 21000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturel
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2501 - € 0,4389 | 1250 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| € 0,134 - € 0,2357 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| € 0,1322 - € 0,2303 | 5600 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| € 0,2227 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0643 - € 0,1124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1094 - € 0,1215 | 912 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0938 - € 0,0938 | 21275 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 27297 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Bol
|
0.335 in
8.5 mm
|
Wit
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | Vraag de levertijd aan hier |
0.768 in
19.5 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 7000 Op voorraad |
0.583 in
14.8 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 11000 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| € 0,1094 - € 0,1215 | 17365 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| € 0,3234 - € 0,5919 | 19304 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Bol
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 30132 Op voorraad |
0.583 in
14.8 mm
|
Bol
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 8430 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wit
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 28661 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 13159 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Bol
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| € 0,1002 - € 0,1398 | 1472 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Bol
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wit
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan