Menu Search

Beschermpluggen met flens 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturel

Deze beschermplug heeft een bolle zijkant voor een stevige passing. De plug is geschikt voor algemeen gebruik binnen een verscheidenheid aan toepassingen. Snel aan te brengen en te verwijderen.
Essentra artikelnummer:

10060841

Oud artikelnummer:

055006000003

31275 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0938
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 93,80

1000 x € 0,0938

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 11.0 mm
d 6.0 mm
H 8.9 mm
h 7.0 mm
Kleur Naturel
Materiaal LDPE - PIR
Type 2
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op