Menu Search

Beschermplug 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturel

Naturel drukpluggen gemaakt van LDPE. Deze pluggen, ook wel stops genoemd, kunnen gemakkelijk in gefabriceerde gaten worden geduwd, voor beschermende of esthetische doeleinden. Deze pluggen hebben een platte kop.
Essentra artikelnummer:

10087602

Oud artikelnummer:

12977

600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
600 - 5999 € 0,1124
6000 + € 0,0643
Standaard verpakking: 6000

Bestel in veelvoud van 600

Totale prijs:

€ 67,44

600 x € 0,1124

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 14.0 mm
d 10.7 mm
H 8.2 mm
h 6.0 mm
Draadmaat M10x1.5
Kleur Naturel
Materiaal LDPE - PIR
Type 1
Recycled Content Percentage % 98%
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op