Menu Search

Beschermpluggen

Op voorraad

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
222 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kopvorm h Kleur H d Type Bestellen
€ 0,0894 - € 0,1573 21000 Op voorraad
16.0 mm
5.8 mm
Naturel
8.3 mm
9.3 mm
1
€ 0,2501 - € 0,4389 1250 Op voorraad
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
30.5 mm
1
€ 0,134 - € 0,2357 Vraag de levertijd aan hier
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
24.6 mm
1
€ 0,1322 - € 0,2303 5600 Op voorraad
28.0 mm
9.0 mm
Naturel
12.0 mm
23.4 mm
1
€ 0,2227 - € 0,394 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
12.0 mm
Naturel
15.0 mm
29.0 mm
1
€ 0,0643 - € 0,1124 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
6.0 mm
Naturel
8.2 mm
10.7 mm
1
€ 0,1094 - € 0,1215 912 Op voorraad
12.0 mm
4.0 mm
Naturel
5.7 mm
8.5 mm
2
€ 0,0938 - € 0,0938 24275 Op voorraad
11.0 mm
7.0 mm
Naturel
8.9 mm
6.0 mm
2
€ 0,1002 - € 0,1398 28297 Op voorraad
17.5 mm
Bol
8.5 mm
Wit
10.8 mm
11.9 mm
3
€ 0,1002 - € 0,1398 Vraag de levertijd aan hier
19.5 mm
Bol
9.0 mm
Wit
11.6 mm
17.0 mm
4
€ 0,1002 - € 0,1398 7000 Op voorraad
14.8 mm
Bol
9.0 mm
Wit
11.4 mm
10.5 mm
4
€ 0,1002 - € 0,1398 11000 Op voorraad
17.5 mm
Bol
9.0 mm
Zwart
11.9 mm
12.8 mm
4
€ 0,1094 - € 0,1215 17365 Op voorraad
19.5 mm
9.0 mm
Naturel
10.8 mm
13.9 mm
3
€ 0,1002 - € 0,1398 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
9.5 mm
Naturel
17.4 mm
2
€ 0,3234 - € 0,5919 19304 Op voorraad
31.0 mm
Bol
12.0 mm
Naturel
26.5 mm
4
€ 0,1002 - € 0,1398 30632 Op voorraad
14.8 mm
Bol
8.0 mm
Wit
10.4 mm
11.9 mm
4
€ 0,1002 - € 0,1398 8430 Op voorraad
18.5 mm
Bol
9.0 mm
Wit
11.7 mm
14.9 mm
4
€ 0,1002 - € 0,1398 28661 Op voorraad
12.0 mm
Bol
9.0 mm
Zwart
11.0 mm
10.0 mm
4
€ 0,1002 - € 0,1398 13159 Op voorraad
15.0 mm
Bol
9.0 mm
Zwart
11.5 mm
10.0 mm
4
€ 0,1002 - € 0,1398 1472 Op voorraad
12.0 mm
Bol
4.0 mm
Wit
5.7 mm
8.5 mm
5
  • van 12
Beschermplug 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturel

10087619

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,0894

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Draadmaat
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Beschermplug 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086889

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,2501

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    7/8 in
Beschermplug 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086841

Prijsbereik
€ 0,2357 - € 0,134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Draadmaat
    M26, 3/4 in BSP
Beschermplug 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086834

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,1322

Voorraadniveaus
5600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturel

10086872

Prijsbereik
€ 0,394 - € 0,2227

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturel

10087602

Prijsbereik
€ 0,1124 - € 0,0643

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M10x1.5
Beschermpluggen met flens 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturel

10060940

Prijsbereik
€ 0,1215 - € 0,1094

Voorraadniveaus
912 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermpluggen met flens 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturel

10060841

Prijsbereik
€ 0,0938 - € 0,0938

Voorraadniveaus
24275 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermplug 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Wit

10180433

Prijsbereik
€ 0,1398 - € 0,1002

Voorraadniveaus
28297 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kleur
    Wit
Beschermplug 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Wit

10061244

Prijsbereik
€ 0,1398 - € 0,1002

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Wit
Beschermplug 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Wit

10061077

Prijsbereik
€ 0,1398 - € 0,1002

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Wit
Beschermplug 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Zwart

10061145

Prijsbereik
€ 0,1398 - € 0,1002

Voorraadniveaus
11000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermpluggen met flens 13.9 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Naturel

10061152

Prijsbereik
€ 0,1215 - € 0,1094

Voorraadniveaus
17365 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.5 mm
  • d
    13.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Beschermpluggen met flens 17.4 mm 9.5 mm 23.0 mm LDPE Naturel

10180495

Prijsbereik
€ 0,1398 - € 0,1002

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermpluggen met flens 26.5 mm 12.0 mm 31.0 mm LDPE Naturel

10180563

Prijsbereik
€ 0,5919 - € 0,3234

Voorraadniveaus
19304 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    31.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    LDPE
Beschermplug 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Wit

10061107

Prijsbereik
€ 0,1398 - € 0,1002

Voorraadniveaus
30632 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kleur
    Wit
Beschermplug 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Wit

10061176

Prijsbereik
€ 0,1398 - € 0,1002

Voorraadniveaus
8430 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Wit
Beschermplug 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Zwart

10060612

Prijsbereik
€ 0,1398 - € 0,1002

Voorraadniveaus
28661 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Zwart

10060650

Prijsbereik
€ 0,1398 - € 0,1002

Voorraadniveaus
13159 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Beschermplug 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Wit

10060957

Prijsbereik
€ 0,1398 - € 0,1002

Voorraadniveaus
1472 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kleur
    Wit