Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kopvorm | h | Kleur | H | d | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1212 - € 0,1212 | 14704 Op voorraad |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3142 - € 0,3142 | 6364 Op voorraad |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2227 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0643 - € 0,1124 | 600 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| € 1,7239 - € 1,7239 | 350 Op voorraad |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| € 0,0894 - € 0,1573 | 21000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturel
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2501 - € 0,4389 | 3750 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3081 - € 0,3081 | 3768 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
||
| € 0,0838 - € 0,0931 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 10258637 | € 3,0665 - € 3,0665 | 1010 Op voorraad |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
|
| € 0,1319 - € 0,1319 | 17650 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| € 0,2791 - € 0,4933 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| € 0,4271 - € 0,4271 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
||
| € 0,1304 - € 0,2281 | 5200 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1449 - € 0,2527 | 1500 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1636 - € 0,1818 | 22440 Op voorraad |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Naturel
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| € 1,9375 - € 1,9375 | 787 Op voorraad |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturel
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| € 0,092 - € 0,1022 | 4690 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturel
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1322 - € 0,2303 | 5600 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| € 0,134 - € 0,2357 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan