Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Materiaal: LDPE, HDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1077, SRF0029
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | H | L | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5731 - € 3,4905 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| € 0,3413 - € 0,7604 | 8360 Op voorraad |
0.949 in
24.1 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| € 0,1455 - € 0,3069 | Vraag de levertijd aan hier |
0.547 in
13.9 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| € 0,3131 - € 0,6981 | 30150 Op voorraad |
0.803 in
20.4 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4956 - € 1,1032 | 12650 Op voorraad |
1.61 in
40.9 mm
|
Rood
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| € 0,1331 - € 0,3082 | Vraag de levertijd aan hier |
0.602 in
15.3 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| € 0,3413 - € 0,7604 | 7020 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| € 0,2834 - € 0,6295 | 12600 Op voorraad |
0.819 in
20.8 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| € 0,3606 - € 0,8071 | 13000 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| € 0,1602 - € 0,3615 | 17550 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| € 0,3814 - € 0,8476 | 10530 Op voorraad |
0.854 in
21.7 mm
|
Rood
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan