Belleville schotelveren zijn zeer geschikt voor hoge belastingen in kleine ruimtes. Door ze op verschillende manieren te combineren kan met elke afmeting een aantal verschillende belastingsmogelijkheden worden bereikt. Verkrijgbaar in verenstaal (koolstofstaal) of RVS
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,3919 - € 2,6608 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||||||
€ 2,1513 - € 2,3919 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
€ 2,5334 - € 2,8023 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
€ 2,5759 - € 2,8589 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
€ 2,4485 - € 2,7032 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||||||
€ 2,5475 - € 2,8306 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
€ 2,958 - € 3,2835 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
€ 4,5715 - € 5,081 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||||||
€ 4,6564 - € 5,1659 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||
€ 6,0293 - € 6,7086 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
€ 5,8028 - € 6,4397 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||||||
€ 12,4124 - € 13,7853 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
€ 9,695 - € 10,7848 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||
€ 17,2246 - € 18,1162 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||||
€ 1,9814 - € 2,2079 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||||||
€ 2,6325 - € 2,9297 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
€ 1,2709 - € 3,142 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
€ 3,0146 - € 3,3401 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
€ 4,1893 - € 4,6564 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS
|
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
€ 4,713 - € 5,2367 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
RVS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan