1218178
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
20 - 99 | € 2,3353 |
100 - 199 | € 2,222 |
200 + | € 2,0947 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 11.2 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.441 in |
Outside Diameter | 22.2 mm |
Outside Diameter | 0.874 in |
Thickness | 0.8 mm |
Thickness | 0.031 in |
Free Fit Bolt or Rod Diameter | 11.1 mm |
Free Fit Bolt or Rod Diameter | 0.437 in |
Load at Flat Position | 912.0 N |
Load at Flat Position | 912.0 N |
Load at Minimum Deflection | 507.0 N |
Load at Minimum Deflection | 507.0 N |
Standards | ASTM A684 |
Loaded Height | 1.1 mm |
Loaded Height | 0.043 in |
Standard | ASTM |
Commodity Code | 7320909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan