Belleville schotelveren zijn zeer geschikt voor hoge belastingen in kleine ruimtes. Door ze op verschillende manieren te combineren kan met elke afmeting een aantal verschillende belastingsmogelijkheden worden bereikt. Verkrijgbaar in verenstaal (koolstofstaal) of RVS
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,8399 - € 2,0522 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
€ 1,67 - € 1,8399 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
€ 1,8257 - € 2,038 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||||||
€ 1,67 - € 1,854 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
€ 1,9673 - € 2,1796 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
€ 1,9107 - € 2,1371 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
€ 2,3069 - € 2,5475 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
€ 2,1937 - € 2,4202 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
€ 2,8872 - € 3,2128 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
€ 3,0288 - € 3,3826 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
€ 4,9536 - € 5,5056 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||||||
€ 4,1327 - € 4,5856 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
€ 5,081 - € 5,6754 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||||||
€ 2,1513 - € 2,406 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
€ 2,0663 - € 2,3069 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||||||
€ 1,6559 - € 1,8257 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
€ 1,5993 - € 1,7833 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
€ 1,8965 - € 2,1088 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
€ 1,854 - € 2,0663 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
€ 1,8257 - € 2,038 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Koolstofstaal
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan