Menu Search

Afstandhouders

Op voorraad

Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.

Serie: SR2702

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
703 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Sleutelwijdte Voltooien Draadlengte Lengte afstandhouder Bestellen
€ 1,5137 - € 3,1788 8417 Op voorraad
M4
7.0 mm
Vernikkeld
10.0 mm
35.0 mm
€ 1,3053 - € 2,7413 9245 Op voorraad
M4
7.0 mm
Vernikkeld
10.0 mm
30.0 mm
€ 0,3591 - € 0,3591 21029 Op voorraad
M3
5.0 mm
Vernikkeld
3.0 mm
6.0 mm
€ 0,5031 - € 1,0564 4020 Op voorraad
M2.5
5.0 mm
Vernikkeld
6.0 mm
12.0 mm
€ 1,1323 - € 1,1323 5700 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
35.0 mm
€ 0,5773 - € 1,2123 7490 Op voorraad
M3
5.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
30.0 mm
€ 0,6641 - € 1,3948 12300 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
20.0 mm
€ 0,5862 - € 1,231 10213 Op voorraad
M3
6.0 mm
Zink
8.0 mm
€ 0,512 - € 0,512 5286 Op voorraad
M3;Self Tapping
6.0 mm
Vernikkeld
5.0 mm
5.0 mm
€ 0,5016 - € 0,5016 8952 Op voorraad
M3
5.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
16.0 mm
€ 0,4957 - € 1,0409 8600 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
12.0 mm
€ 0,4942 - € 0,4942 16918 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
10.0 mm
€ 0,9067 - € 0,9067 6658 Op voorraad
M5
8.0 mm
Verzinkt
7.5 mm
15.0 mm
€ 0,6737 - € 0,6737 Vraag de levertijd aan hier
M4;Self Tapping
7.0 mm
Vernikkeld
10.0 mm
30.0 mm
€ 0,6959 - € 1,4614 4100 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
25.0 mm
€ 1,0273 - € 1,0273 7605 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
30.0 mm
€ 1,6918 - € 3,5528 2156 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
60.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
M4;Self Tapping
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
25.0 mm
€ 1,4721 - € 1,4721 217 Op voorraad
M4;Self Tapping
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
30.0 mm
€ 0,4734 - € 0,4734 834 Op voorraad
M3
5.0 mm
Verzinkt
6.5 mm
13.0 mm
  • van 36
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M4 35.0 mm

20069599

Prijsbereik
€ 3,1788 - € 1,5137

Voorraadniveaus
8417 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    35.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M4 30.0 mm

20069582

Prijsbereik
€ 2,7413 - € 1,3053

Voorraadniveaus
9245 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    30.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 6.0 mm

20069469

Prijsbereik
€ 0,3591 - € 0,3591

Voorraadniveaus
21029 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    6.0 mm
  • Draadlengte
    3.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M2.5 12.0 mm

20069247

Prijsbereik
€ 1,0564 - € 0,5031

Voorraadniveaus
4020 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    12.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm M4 35.0 mm Staal

20054342

Prijsbereik
€ 1,1323 - € 1,1323

Voorraadniveaus
5700 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    35.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 5.0 mm M3 30.0 mm Staal

20054236

Prijsbereik
€ 1,2123 - € 0,5773

Voorraadniveaus
7490 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    30.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm M4 20.0 mm Staal

20054311

Prijsbereik
€ 1,3948 - € 0,6641

Voorraadniveaus
12300 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    20.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder M3 8.0 mm

20071332

Prijsbereik
€ 1,231 - € 0,5862

Voorraadniveaus
10213 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    6.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    8.0 mm
  • Voltooien
    Zink
  • Massief materiaal
    Zacht staal
  • Afstandhoudervorm
    Zeskant
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M3 5.0 mm Staal

20071271

Prijsbereik
€ 0,512 - € 0,512

Voorraadniveaus
5286 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    6.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    5.0 mm
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Kleur
    Messing
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 5.0 mm M3 16.0 mm Staal

20054199

Prijsbereik
€ 0,5016 - € 0,5016

Voorraadniveaus
8952 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    16.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm M4 12.0 mm Staal

20054298

Prijsbereik
€ 1,0409 - € 0,4957

Voorraadniveaus
8600 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    12.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm M4 10.0 mm Staal

20054281

Prijsbereik
€ 0,4942 - € 0,4942

Voorraadniveaus
16918 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    10.0 mm
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 8.0 mm M5 15.0 mm Staal

20054397

Prijsbereik
€ 0,9067 - € 0,9067

Voorraadniveaus
6658 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    15.0 mm
  • Draadlengte
    7.5 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 7.0 mm 30.0 mm Zacht staal

20054908

Prijsbereik
€ 0,6737 - € 0,6737

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    30.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm M4 25.0 mm Staal

20054328

Prijsbereik
€ 1,4614 - € 0,6959

Voorraadniveaus
4100 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    25.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm M4 30.0 mm Staal

20054335

Prijsbereik
€ 1,0273 - € 1,0273

Voorraadniveaus
7605 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    30.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm M4 60.0 mm Staal

20054373

Prijsbereik
€ 3,5528 - € 1,6918

Voorraadniveaus
2156 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    60.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Gehard staal

20054939


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    25.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 7.0 mm 30.0 mm Staal

20054946

Prijsbereik
€ 1,4721 - € 1,4721

Voorraadniveaus
217 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    30.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 5.0 mm M3 13.0 mm Staal

20054168

Prijsbereik
€ 0,4734 - € 0,4734

Voorraadniveaus
834 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    13.0 mm
  • Draadlengte
    6.5 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt