Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder M3 8.0 mm

Deze zelftappende mannelijke naar vrouwelijke afstandshouder maakt installatie eenvoudig door rechtstreeks in panelen te schroeven zonder de noodzaak van moeren of sluitringen.
Essentra artikelnummer:

20071332

Oud artikelnummer:

316308140058

10213 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,231
100 + € 0,5862
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 12,31

10 x € 1,231

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 6.0 mm
Lengte afstandhouder 8.0 mm
Voltooien Zink
Massief materiaal Zacht staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M3
Draadtype Metric
Type Male-Male Self Tapping Spacer
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op