Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 7.0 mm 30.0 mm Zacht staal

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Essentra artikelnummer:

20054908

Oud artikelnummer:

315410041058

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,6737
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 67,37

100 x € 0,6737

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 7.0 mm
Lengte afstandhouder 30.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Kleur Staal
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Gehard staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M4;Self Tapping
Draadtype Metric
Type Male-Female Self-Tapping Spacer
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op