Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,719 - € 4,719 | 406 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,9591 - € 3,9591 | 1100 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 4,575 - € 5,1029 | 500 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 7,9663 - € 7,9663 | 106 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 3,0073 - € 3,3593 | 809 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 5,0869 - € 5,0869 | 778 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,4149 - € 0,6758 | 100 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 1,2042 - € 2,118 | 3550 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,7978 - € 1,5713 | 350 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 7,1505 - € 7,1505 | 105 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,0729 - € 2,7158 | 4325 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 2,4104 - € 4,592 | 2400 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,6926 - € 1,0893 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,2449 - € 2,1968 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,3716 - € 3,0113 | 1475 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,2577 - € 0,4695 | 146100 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,9403 - € 3,7029 | 204 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 1,1011 - € 2,79 | 954 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,2879 - € 0,5253 | 24800 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 1,4367 - € 2,4439 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan