Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 7.0 mm M4 40.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke zeshoekige afstandhouder van roestvrij staal is eenvoudig in te schroeven en zorgt voor scheiding tussen printplaten. Perfect te combineren met ons assortiment schroeven en ringen
Essentra artikelnummer:

10226094

Oud artikelnummer:

301440041556

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,4439
250 - 999 € 1,57
1000 + € 1,4367
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 61,10

25 x € 2,4439

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 7.0 mm
Lengte afstandhouder 40.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Kleur Staal
Voltooien RVS
Massief materiaal RVS 303
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M4
Draadtype Metric
Type Female-Female
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op