Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,526 - € 1,8236 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 2,8634 - € 3,1673 | 1000 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 3,0073 - € 3,0073 | 478 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,0635 - € 2,4794 | 5176 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 2,3355 - € 2,6074 | 65 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,3645 - € 1,7116 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 3,2313 - € 3,5992 | 1074 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,9676 - € 2,3355 | 34783 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,9036 - € 2,1275 | 2185 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,9352 - € 2,1537 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,3213 - € 1,5836 | 888 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,6926 - € 1,0893 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,1538 - € 1,9847 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,5031 - € 4,2657 | 325 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,9364 - € 1,6473 | 5407 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 1,4584 - € 3,2037 | 1252 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 5,9543 - € 8,3834 | 520 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,8607 - € 1,6769 | 4100 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,0729 - € 2,7158 | 4325 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 0,6485 - € 1,4306 | 1500 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan