Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M3 15.0 mm Staal

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Essentra artikelnummer:

20071264

Oud artikelnummer:

315315140058

7788 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,5906
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 59,06

100 x € 0,5906

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 6.0 mm
Lengte afstandhouder 15.0 mm
Draadlengte 5.0 mm
Kleur Messing
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Gehard staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M3;Self Tapping
Draadtype Metric
Type Male-Female Self-Tapping Spacer
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op