Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M4 5.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Essentra artikelnummer:

20124588

Oud artikelnummer:

301405040050

800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,4942
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 49,42

100 x € 0,4942

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 7.0 mm
Lengte afstandhouder 5.0 mm
Draadlengte 2.5 mm
Kleur Naturel
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M4
Draadtype Metric
Type Female-Female
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op