Menu Search

Afstandhouders

Op voorraad

Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.

Serie: SR2702

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
703 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Sleutelwijdte Voltooien Draadlengte Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,4734 - € 0,4734 Vraag de levertijd aan hier
M3
5.0 mm
Verzinkt
6.5 mm
13.0 mm
€ 1,0273 - € 1,0273 7605 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
30.0 mm
€ 1,6918 - € 3,5528 2106 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
60.0 mm
€ 0,6959 - € 1,4614 3800 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
25.0 mm
€ 0,6737 - € 0,6737 Vraag de levertijd aan hier
M4;Self Tapping
7.0 mm
Vernikkeld
10.0 mm
30.0 mm
€ 1,1323 - € 1,1323 5700 Op voorraad
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
35.0 mm
€ 0,5862 - € 1,231 7813 Op voorraad
M3
6.0 mm
Zink
8.0 mm
€ 1,6281 - € 1,6281 6500 Op voorraad
M4
7.0 mm
Vernikkeld
10.0 mm
40.0 mm
€ 0,5594 - € 0,5594 7503 Op voorraad
M2.5
5.0 mm
Vernikkeld
8.0 mm
20.0 mm
€ 0,791 - € 0,791 1010 Op voorraad
M5
8.0 mm
Vernikkeld
7.5 mm
15.0 mm
€ 0,6396 - € 0,6396 1715 Op voorraad
M2.5
5.0 mm
Vernikkeld
8.0 mm
25.0 mm
€ 0,4377 - € 0,4377 6000 Op voorraad
M2.5
5.0 mm
Vernikkeld
5.0 mm
10.0 mm
€ 0,3813 - € 0,3813 6 Op voorraad
M2.5
5.0 mm
Vernikkeld
3.0 mm
6.0 mm
€ 0,4214 - € 0,4214 6500 Op voorraad
M3
5.0 mm
Vernikkeld
5.0 mm
10.0 mm
€ 0,5259 - € 0,5259 Vraag de levertijd aan hier
M3
5.5 mm
Vernikkeld
7.5 mm
15.0 mm
€ 0,6114 - € 1,284 Vraag de levertijd aan hier
M3
6.0 mm
Zink
10.0 mm
€ 0,834 - € 1,7515 Vraag de levertijd aan hier
M3
5.0 mm
Vernikkeld
10.0 mm
40.0 mm
€ 0,8299 - € 1,7428 19880 Op voorraad
M4
7.0 mm
Vernikkeld
10.0 mm
20.0 mm
€ 0,6872 - € 0,6872 Vraag de levertijd aan hier
M3
5.5 mm
Vernikkeld
10.0 mm
25.0 mm
€ 0,3383 - € 0,3383 Vraag de levertijd aan hier
M2.5
5.0 mm
Vernikkeld
2.5 mm
5.0 mm
  • van 36
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 5.0 mm M3 13.0 mm Staal

20054168

Prijsbereik
€ 0,4734 - € 0,4734

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    13.0 mm
  • Draadlengte
    6.5 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm M4 30.0 mm Staal

20054335

Prijsbereik
€ 1,0273 - € 1,0273

Voorraadniveaus
7605 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    30.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm M4 60.0 mm Staal

20054373

Prijsbereik
€ 3,5528 - € 1,6918

Voorraadniveaus
2106 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    60.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm M4 25.0 mm Staal

20054328

Prijsbereik
€ 1,4614 - € 0,6959

Voorraadniveaus
3800 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    25.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 7.0 mm 30.0 mm Zacht staal

20054908

Prijsbereik
€ 0,6737 - € 0,6737

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    30.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder 7.0 mm M4 35.0 mm Staal

20054342

Prijsbereik
€ 1,1323 - € 1,1323

Voorraadniveaus
5700 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    35.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Staal
  • Voltooien
    Verzinkt
Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder M3 8.0 mm

20071332

Prijsbereik
€ 1,231 - € 0,5862

Voorraadniveaus
7813 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    6.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    8.0 mm
  • Voltooien
    Zink
  • Massief materiaal
    Zacht staal
  • Afstandhoudervorm
    Zeskant
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M4 40.0 mm

20124625

Prijsbereik
€ 1,6281 - € 1,6281

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    40.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M2.5 20.0 mm

20124458

Prijsbereik
€ 0,5594 - € 0,5594

Voorraadniveaus
7503 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    20.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M5 15.0 mm

20124649

Prijsbereik
€ 0,791 - € 0,791

Voorraadniveaus
1010 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    15.0 mm
  • Draadlengte
    7.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M2.5 25.0 mm

20124465

Prijsbereik
€ 0,6396 - € 0,6396

Voorraadniveaus
1715 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    25.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M2.5 10.0 mm

20124427

Prijsbereik
€ 0,4377 - € 0,4377

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    10.0 mm
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M2.5 6.0 mm

20124410

Prijsbereik
€ 0,3813 - € 0,3813

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    6.0 mm
  • Draadlengte
    3.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 10.0 mm

20124489

Prijsbereik
€ 0,4214 - € 0,4214

Voorraadniveaus
6500 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    10.0 mm
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 15.0 mm

20124533

Prijsbereik
€ 0,5259 - € 0,5259

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Lengte afstandhouder
    15.0 mm
  • Draadlengte
    7.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder M3 10.0 mm

20125400

Prijsbereik
€ 1,284 - € 0,6114

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    6.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    10.0 mm
  • Voltooien
    Zink
  • Massief materiaal
    Zacht staal
  • Afstandhoudervorm
    Zeskant
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 40.0 mm

20124564

Prijsbereik
€ 1,7515 - € 0,834

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    40.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M4 20.0 mm

20124618

Prijsbereik
€ 1,7428 - € 0,8299

Voorraadniveaus
19880 Op voorraad
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    20.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M3 25.0 mm

20124557

Prijsbereik
€ 0,6872 - € 0,6872

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Lengte afstandhouder
    25.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld
Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder M2.5 5.0 mm

20124403

Prijsbereik
€ 0,3383 - € 0,3383

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Sleutelwijdte
    5.0 mm
  • Lengte afstandhouder
    5.0 mm
  • Draadlengte
    2.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Voltooien
    Vernikkeld