Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6972 - € 1,3669 | 7055 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,2042 - € 2,118 | 3550 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 4,575 - € 5,1029 | 500 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,5909 - € 0,9568 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,0324 - € 1,8218 | 805 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,2117 - € 2,6511 | 6025 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,1773 - € 3,7325 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,2077 - € 0,3813 | 7430 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 1,0404 - € 1,846 | 150 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,8959 - € 3,614 | 950 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 5,7618 - € 7,154 | 130 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 1,6324 - € 3,5699 | 3574 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,23 - € 0,4185 | 2100 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,7909 - € 1,1227 | 856 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,6737 - € 3,6733 | 4425 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 3,2437 - € 4,9175 | 2800 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,7841 - € 1,5408 | 50 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 0,9483 - € 1,855 | 1150 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,1605 - € 2,5526 | 75 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,9257 - € 1,5848 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm