Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4185 - € 1,3089 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,604 - € 0,9809 | 63042 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1809 - € 0,1809 | 23649 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,7511 - € 2,6267 | 1141 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5684 - € 0,9245 | 700 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,851 - € 0,8693 | 3448 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2433 - € 0,279 | 3354 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5476 - € 0,9765 | 32404 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2433 - € 0,279 | 11000 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5476 - € 0,9765 | 1017 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3101 - € 0,3353 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5951 - € 0,9379 | 900 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,064 - € 1,5285 | 500 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2715 - € 0,3042 | 13000 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,2389 | 5432 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,5194 - € 0,8162 | 580 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,8028 - € 1,2228 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,1753 - € 1,6769 | 199 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,2671 - € 0,2953 | 1279 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,2018 - € 0,2255 | 1638 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan