Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 10.0 mm M5 18.0 mm

Mannelijk naar vrouwelijk polyamide afstandhouder met schroefdraad gebruikt om componenten in uw assemblage te scheiden. Niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Essentra artikelnummer:

10369982

Oud artikelnummer:

305051859902

900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,9641
500 - 999 € 0,7307
1000 + € 0,6117
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 96,41

100 x € 0,9641

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M5
Lengte afstandhouder 18.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type Male-Female Spacer
Goederencode 3926909790
Sleutelwijdte 10.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 110 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op