Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3175 - € 0,4259 | 120 Op voorraad |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9691 - € 0,9691 | 25950 Op voorraad |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,8845 - € 1,392 | 146 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,3428 - € 0,371 | 719 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,604 - € 0,9809 | 63042 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,8459 - € 1,3341 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,8845 - € 1,392 | 852 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,604 - € 0,9809 | 102 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2433 - € 0,279 | 2354 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5476 - € 0,9765 | 32904 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3101 - € 0,3353 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,851 - € 0,8693 | 3948 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1809 - € 0,1809 | 23649 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2433 - € 0,279 | 11000 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,184 - € 0,2033 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2463 - € 0,273 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,2258 - € 1,7363 | 590 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2344 - € 0,2597 | 1074 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,0551 - € 1,0551 | 2000 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5654 - € 1,0121 | 1271 Op voorraad |
Zeskant
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan