Menu Search

Afdekkappen

Op voorraad

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
190 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H D Componenttype Massief materiaal Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
Blauw
6.0 mm
11.0 mm
Dop
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,085 - € 0,1346 Vraag de levertijd aan hier
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Dop
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
Vraag de levertijd aan hier
Bruin
6.0 mm
11.0 mm
Dop
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,1469 - € 0,2033 15 Op voorraad
Grijs
4.0 mm
12.0 mm
Dop
Polyamide 66
k6
€ 0,1469 - € 0,2033 22750 Op voorraad
Grijs
4.0 mm
12.0 mm
Dop
Polyamide 66
k6
€ 0,1469 - € 0,2033 Vraag de levertijd aan hier
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Dop
Polyamide 66
k6
Vraag de levertijd aan hier
Groen
5.2 mm
12.0 mm
Dop
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,0618 - € 0,0977 1500 Op voorraad
Naturel
8.7 mm
9.5 mm
Washer
Polyamide 6
r6
€ 0,0618 - € 0,0977 9944 Op voorraad
Naturel
8.7 mm
6.0 mm
Washer
Polyamide 66
r6
€ 0,1469 - € 0,2033 Vraag de levertijd aan hier
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Dop
Polyamide 66
k6
€ 0,085 - € 0,1346 249 Op voorraad
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Dop
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,085 - € 0,1346 5005 Op voorraad
Grijs
5.2 mm
12.0 mm
Dop
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,085 - € 0,1346 Vraag de levertijd aan hier
Bruin
5.2 mm
12.0 mm
Dop
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
3000 Op voorraad
Bruin
5.2 mm
12.0 mm
Dop
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,085 - € 0,1346 229 Op voorraad
Blauw
5.2 mm
12.0 mm
Dop
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,085 - € 0,1346 486 Op voorraad
Wit
5.2 mm
12.0 mm
Dop
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,0618 - € 0,0977 25948 Op voorraad
Naturel
8.7 mm
9.5 mm
Washer
Polyamide 6
r6
€ 0,085 - € 0,1346 20397 Op voorraad
Bruin
5.2 mm
12.0 mm
Dop
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,1469 - € 0,2033 74492 Op voorraad
Grijs
4.0 mm
12.0 mm
Dop
Polyamide 66
k6
€ 0,0651 - € 0,0977 225 Op voorraad
Naturel
8.7 mm
12.0 mm
Washer
Nylon 66
k6
  • van 10
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blauw

10115664


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115701

Prijsbereik
€ 0,1346 - € 0,085

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Bruin

10115633


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grijs

10116227

Prijsbereik
€ 0,2033 - € 0,1469

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grijs

10116272

Prijsbereik
€ 0,2033 - € 0,1469

Voorraadniveaus
22750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116258

Prijsbereik
€ 0,2033 - € 0,1469

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Groen

10116142


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Naturel

10116180

Prijsbereik
€ 0,0977 - € 0,0618

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Componenttype
    Washer
  • Type
    r6
Afdekkappen 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Naturel

10116203

Prijsbereik
€ 0,0977 - € 0,0618

Voorraadniveaus
9944 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Componenttype
    Washer
  • Type
    r6
Afdekkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116265

Prijsbereik
€ 0,2033 - € 0,1469

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10116081

Prijsbereik
€ 0,1346 - € 0,085

Voorraadniveaus
249 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grijs

10116128

Prijsbereik
€ 0,1346 - € 0,085

Voorraadniveaus
5005 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bruin

10116166

Prijsbereik
€ 0,1346 - € 0,085

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bruin

10116098


Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Blauw

10116135

Prijsbereik
€ 0,1346 - € 0,085

Voorraadniveaus
229 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Wit

10116173

Prijsbereik
€ 0,1346 - € 0,085

Voorraadniveaus
486 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Naturel

10116197

Prijsbereik
€ 0,0977 - € 0,0618

Voorraadniveaus
25948 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Componenttype
    Washer
  • Type
    r6
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bruin

10115916

Prijsbereik
€ 0,1346 - € 0,085

Voorraadniveaus
20397 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grijs

10116234

Prijsbereik
€ 0,2033 - € 0,1469

Voorraadniveaus
74492 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Componenttype
    Dop
  • Type
    k6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 4.2 mm 12.0 mm 8.7 mm PA66 Naturel

10116296

Prijsbereik
€ 0,0977 - € 0,0651

Voorraadniveaus
225 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Componenttype
    Washer
  • Type
    k6