Menu Search

Afdekkappen 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Wit

Deze afdekkap wordt gebruikt als beschermende en decoratieve oplossing voor schroefkoppen. Gemaakt van wit nylon en te gebruiken met de bijbehorende sluitring (apart te bestellen).
Essentra artikelnummer:

10048368

Oud artikelnummer:

006410250001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2501
500 - 999 € 0,2349
1000 + € 0,1815
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 62,53

250 x € 0,2501

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 24.0 mm
H 12.8 mm
Componenttype Kap
Type k3
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Wit
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op