Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | D | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0874 - € 0,1383 | 1996 Op voorraad |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zilver
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| 250 Op voorraad |
Groen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 5488 Op voorraad |
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 16600 Op voorraad |
Bruin
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 476 Op voorraad |
Bruin
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 8618 Op voorraad |
Rood
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 19159 Op voorraad |
Grijs
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 1250 Op voorraad |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 208 Op voorraad |
Blauw
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 46500 Op voorraad |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kap
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan