Menu Search

Afdekkappen

Op voorraad

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
189 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H D Componenttype Massief materiaal Type Bestellen
€ 0,0874 - € 0,1383 8086 Op voorraad
Grijs
5.2 mm
12.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
24700 Op voorraad
Zilver
6.2 mm
5.2 mm
Metalen afdekkap voor schroef
Messing
k3
3100 Op voorraad
Zilver
6.2 mm
5.2 mm
Metalen afdekkap voor schroef
Messing
k3
€ 0,0747 - € 0,1042 9160 Op voorraad
Grijs
6.5 mm
12.8 mm
Kap
Polyamide 66
k1
250 Op voorraad
Grijs
7.0 mm
12.8 mm
Kap
Polyamide 66
k3
€ 0,0826 - € 0,1153 Vraag de levertijd aan hier
Grijs
8.0 mm
12.8 mm
Kap
Polyamide 66
k2
€ 0,151 - € 0,209 108175 Op voorraad
Zwart
4.0 mm
Kap
Polyamide 66
2
Vraag de levertijd aan hier
Zilver
6.2 mm
5.2 mm
Metalen afdekkap voor schroef
Messing
k3
32500 Op voorraad
Bruin
4.3 mm
Kap
Lage dichtheid polyethyleen
k1
€ 0,0747 - € 0,1042 62767 Op voorraad
Grijs
6.0 mm
10.8 mm
Kap
Polyamide 66
k2
€ 0,0906 - € 0,1263 26677 Op voorraad
Grijs
9.0 mm
14.8 mm
Kap
Polyamide 66
k2
€ 0,0826 - € 0,1153 Vraag de levertijd aan hier
Bruin
7.5 mm
14.8 mm
Kap
Polyamide 66
k1
€ 0,0906 - € 0,1434 19215 Op voorraad
Wit
8.5 mm
Kap
Polyamide 66
3
€ 0,0619 - € 0,0865 23780 Op voorraad
Wit
5.9 mm
Kap
Polyamide 66
1
€ 0,1429 - € 0,1983 33741 Op voorraad
Wit
12.0 mm
Kap
Polyamide 66
2
€ 0,1815 - € 0,2501 8920 Op voorraad
Zwart
15.5 mm
Kap
Polyamide 66
2
€ 0,2212 - € 0,3051 5289 Op voorraad
Naturel
Sluitring
Polyamide 66
Washer
€ 0,0826 - € 0,1153 24313 Op voorraad
Zwart
8.0 mm
Kap
Polyamide 66
2
€ 0,151 - € 0,209 39949 Op voorraad
Grijs
4.0 mm
10.7 mm
Kap
Polyamide 66
k6
8250 Op voorraad
Bruin
10.8 mm
18.8 mm
Kap
Polyamide 66
k3
  • van 10
Afdekkappen M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grijs

10115824

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
8086 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messing Zilver

10388761


Voorraadniveaus
24700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Componenttype
    Metalen afdekkap voor schroef
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Messing
Afdekkappen 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messing Zilver

10388808


Voorraadniveaus
3100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Componenttype
    Metalen afdekkap voor schroef
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Messing
Afdekkappen 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grijs

10047828

Prijsbereik
€ 0,1042 - € 0,0747

Voorraadniveaus
9160 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grijs

10048245


Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grijs

10048009

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0826

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Zwart

10116289

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,151

Voorraadniveaus
108175 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messing Zilver

10388785


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Componenttype
    Metalen afdekkap voor schroef
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Messing
Afdekkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Bruin

10047729


Voorraadniveaus
32500 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.3 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Bruin
Afdekkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grijs

10047958

Prijsbereik
€ 0,1042 - € 0,0747

Voorraadniveaus
62767 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grijs

10048047

Prijsbereik
€ 0,1263 - € 0,0906

Voorraadniveaus
26677 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Bruin

10047873

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0826

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Wit

10048290

Prijsbereik
€ 0,1434 - € 0,0906

Voorraadniveaus
19215 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Wit

10047781

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0619

Voorraadniveaus
23780 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    5.9 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Wit

10048092

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1429

Voorraadniveaus
33741 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    12.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Zwart

10048153

Prijsbereik
€ 0,2501 - € 0,1815

Voorraadniveaus
8920 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    15.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Zwart
Afdekkappen 16.5 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047682

Prijsbereik
€ 0,3051 - € 0,2212

Voorraadniveaus
5289 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.8 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    Washer
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Naturel
Afdekkappen 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Zwart

10048023

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0826

Voorraadniveaus
24313 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Zwart
Afdekkappen 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grijs

10116241

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,151

Voorraadniveaus
39949 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k6
Afdekkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Bruin

10048320


Voorraadniveaus
8250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66