Menu Search

Afdekkappen 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messing Zilver

Essentra artikelnummer:

10388761

Oud artikelnummer:

493062

24700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 5.2 mm
H 6.2 mm
Componenttype Metalen afdekkap voor schroef
Type k3
Massief materiaal Messing
Kleur Zilver
Goederencode 7407219000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op