Menu Search

Afdekkappen 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Wit

Deze afdekkap wordt gebruikt als beschermende en decoratieve oplossing voor schroefkoppen. Gemaakt van wit nylon en te gebruiken met de bijbehorende sluitring (apart te bestellen).
Essentra artikelnummer:

10048092

Oud artikelnummer:

006208250001

39741 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1929
500 - 999 € 0,1795
1000 + € 0,139
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 48,23

250 x € 0,1929

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 12.0 mm
Componenttype Dop
Type 2
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Wit
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op