Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione chiusi per cuscinetti offrono una forte protezione. Aiutano a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Possono resistere a temperature da -10 C fino a +110 C.
Materiale: PP Colore: Grigio Codice Serie: SRF0007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | FD | OD | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2161 € - 0,6155 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.567 in
14.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6216 € - 1,7847 € | 425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.839 in
97.5 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
3.957 in
100.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3511 € - 0,9555 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 0,5091 € - 1,5373 € | 562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.382 in
60.5 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
| 0,2743 € - 0,8206 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2509 € - 0,9078 € | 1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.256 in
31.9 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,4763 € - 1,5542 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.236 in
56.8 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3593 € - 1,0792 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
2.957 in
75.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
||
| 0,294 € - 0,8825 € | 35500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.067 in
27.1 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,3716 € - 1,1635 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.858 in
47.2 mm
|
2.823 in
71.7 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,2998 € - 0,6295 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.854 in
21.7 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,4671 € - 0,9808 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.642 in
41.7 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4166 € - 1,6554 € | 2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.028 in
76.9 mm
|
4.358 in
110.7 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3193 € - 0,9668 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.886 in
22.5 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 0,376 € - 0,7897 € | Richiedi il lead time qui |
1.669 in
42.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 0,4565 € - 1,7425 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.445 in
87.5 mm
|
4.72 in
119.9 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,611 € - 0,9505 € | Richiedi il lead time qui |
0.661 in
16.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,3473 € - 1,0399 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,6155 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 0,3048 € - 0,5163 € | 3770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm