Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10100271

Codice articolo precedente:

3436000

562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 299 1,5373 €
300 - 899 0,732 €
900 - 2399 0,6006 €
2400 + 0,5091 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

46,12 €

30 x 1,5373 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 94.5 mm
H 30.4 mm
ID 60.5 mm
OD 63.0 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci