Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10100202

Codice articolo precedente:

3431000

2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6005 €
1000 - 1999 0,2859 €
2000 + 0,2289 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

60,05 €

100 x 0,6005 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 35.1 mm
H 9.1 mm
ID 17.5 mm
OD 20.0 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci