Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10099230

Codice articolo precedente:

3398000

350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,5163 €
500 - 999 0,722 €
1000 - 1999 0,5655 €
2000 + 0,4647 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

75,82 €

50 x 1,5163 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 85.9 mm
H 20.0 mm
ID 56.8 mm
OD 60.5 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci