Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10099285

Codice articolo precedente:

3401000

600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,7425 €
250 - 999 0,8297 €
1000 + 0,4565 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

43,56 €

25 x 1,7425 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 119.9 mm
H 18.2 mm
ID 87.5 mm
OD 90.5 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci