Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10099186

Codice articolo precedente:

3393000

3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,861 €
500 - 999 0,41 €
1000 - 2999 0,3375 €
3000 + 0,2868 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

43,05 €

50 x 0,861 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 44.2 mm
H 13.5 mm
ID 27.1 mm
OD 30.5 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci