Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10100257

Codice articolo precedente:

3434500

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 0,7897 €
800 + 0,376 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

63,18 €

80 x 0,7897 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 70.0 mm
H 20.8 mm
ID 42.4 mm
OD 44.2 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci