Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10099193

Codice articolo precedente:

3394000

1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,9078 €
250 - 999 0,4322 €
1000 - 1999 0,3413 €
2000 - 4999 0,282 €
5000 + 0,2509 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

22,70 €

25 x 0,9078 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 53.0 mm
H 13.6 mm
ID 31.9 mm
OD 35.5 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci