Menu Ricerca

Tappo cuscinetto 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Grigio

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Codice articolo Essentra :

10100219

Codice articolo precedente:

3432000

800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,9432 €
500 - 999 0,4491 €
1000 - 1999 0,3679 €
2000 + 0,3115 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

47,16 €

50 x 0,9432 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 42.1 mm
H 11.3 mm
ID 22.5 mm
OD 25.0 mm
Materiale PP
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci